Sweden
CytroBox – nya sätt att tänka och nydesignade hydraulaggregat

CytroBox

Framtiden börjar nu

Upptäck innovationerna inom hydraulik!
Nya sätt att tänka och nya designmetoder är vad som gör hydraulaggregaten till nyckelkomponenterna i framtidens effektiva och intelligenta fabrik.

CytroBox
Medelstora hydraulaggregat

Idag ökar de senaste aggregaten produktionseffektiviteten med energieffektiv drift, innovativ konstruktion och intelligenta anslutningsmöjligheter. Med CytroBox revolutionerar vi hydrauliska matningsenheter och förändrar långsiktigt människors intryck av hydraulik. Vi skriver ett nytt kapitel i historien om hydraulisk drivteknik.

CytroBox – framtidens hydraulik snålar med energi

The Future of Hydraulics conserves on energy

Lägre förbrukning. Högre effektivitet.

  • Sparar upp till 80 procent energi jämfört med konstantdrivna aggregat tack vare en intelligent kombination av variabelt varvtal, synkronmotor och axialkolvpump
  • Behovsbaserad energiförbrukning hos pumpdrivenheter med variabelt varvtal
    • Sparar energin genom att varvtalet sänks vid del- eller nollast
    • Mycket dynamiskt svar på lastförändringar

CytroBox – framtidens hydraulik är kompromisslöst kompakt

The Future of Hydraulics is uncompromisingly compact

Mindre utrymme. Mer effekt.

  • Litet format tack vare innovativ och kompakt design
  • Avgasnings- och flödesoptimerad tank
  • 75 % lägre oljevolym tack vare flödesoptimerad tankdesign – från 600 liter till bara 150 liter
  • Med kraftfulla och utrymmessnåla synkronmotorer ökar dynamiken och energitätheten
  • Integrerat innovativt kylningskoncept

CytroBox – framtidens hydraulik är uppkopplad

The Future of Hydraulics is connected

Färre överraskningar. Högre tillgänglighet.

  • Den integrerade IoT-tjänsten CytroConnect Solutions säkerställer hög tillgänglighet och förhindrar oplanerade stillestånd
  • Operatörerna kan övervaka driftsituationen och kostnadseffektivt schemalägga underhåll.
  • Prenumerera månadsvis på extra IoT-analysverktyg

CytroBox – framtidens hydraulik är mycket ljudsvag

The Future of Hydraulics is really quiet

Mindre buller. Mer flexibilitet.

  • Även under full last avger CytroBox bara 75 dB (A), medan jämförbara effekt i genomsnitt bullrar med 85 dB (A)
    • Betongfundament med kopplad polymer dämpar vibrationerna
    • Kapslat hölje med ljudabsorberande material
  • Inga fler åtgärder behövs för bullerdämpning – sparar pengar

Our Product

Videor

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)